PXV100-F200-R4-V19 光学式読み取りヘッド
Key Benefits at a Glance
- RS-485 インターフェイス
- Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
- 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
- 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
- 移動範囲最大 10 km
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- JA