Select Your Country

Go to global website

ENA42HD-S***-Analog マルチターンアブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 非常に小さいハウジング
  • 頑丈な構造
  • 4 ビットマルチターン
  • アナログ電圧または電流出力のモデル
  • 高い耐衝撃性 / 耐振動性、耐汚損性
  • シャフト負荷容量の増加
  • ステンレス鋼ハウジング
  • IP69K

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENA42HD-S***-Analog

ヘビーデューティーエンコーダ
検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
測定範囲最小 0 ... 22,5 °
最大 16 x 360 °
解像度17 ビット (13 ビット / 回転)
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
動作電圧UB8 ... 32 V DC
消費電流標準 15 mA (電圧出力付き)
標準 20 mA (電流出力あり)
入力タイプ測定範囲の下限
信号電圧
8 ... 32 V DC
信号持続時間min. 1 s
入力タイプ測定範囲の上限
信号電圧
8 ... 32 V DC
信号持続時間min. 1 s
出力タイプアナログ電圧出力 または アナログ電流出力 (タイプコードを参照)
デフォルト設定上昇ランプ 反時計回りの場合
直線性エラー≤ 0,15 %
負荷抵抗最小 5000 Ω (電圧出力付き) 、 最小 500 Ω (電流出力あり) 、 供給電圧 8 V の最大値。供給電圧が高い場合は、低い負荷抵抗を使用できます。
コネクタM12 コネクタ、5 ピン
ケーブル2 m 固定ケーブル 、5 線式 、遮蔽済み
保護等級IEC/EN 60529
耐候試験DIN EN 60068-2-3 、 95 % 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、300 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、55 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
フランジサーボフランジ 42 mm 付き 4 x ねじ M4
シャフト寸法∅ x l10 mm x 20 mm
保護等級IP65 / IP67 / IP68 / IP69k
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
フランジステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
シャフトステンレス鋼 1.4412 / AISI 440B
質量約 350 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
270 N
ラジアル270 N
寸法
直径42 mm
General Notes