Select Your Country

Go to global website

PGV-DMC-AB Data Matrix タグ

Key Benefits at a Glance

  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 高温耐性
  • 設置が容易なねじ取付け
  • 耐摩耗性レーザー刻印

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PGV-DMC-AB

PGV システム用 Data Matrix 制御コード
数字の設定区間1 ... 99999 = 制御コード番号 (注文情報を参照)
動作温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
保管温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
弱酸性
材料PC/ABS 、 亜鉛めっきスチール
必要に応じて交換できる 2 つ目の同一の Data Matrix 制御コードが含まれます。
General Notes