Select Your Country

Go to global website

IUH-F190-V1-FR1-05 RFID R/W デバイス

Key Benefits at a Glance

  • UHF帯 R/W デバイス、中距離検出
  • 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 切替え可能なアンテナ偏光による信頼性の高いタグ検出の確保とプロセスフローの向上
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
  • マルチタグの読み取りにより生産性が向上

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IUH-F190-V1-FR1-05

UHF RFID R/W デバイス、シンガポール仕様、IDENTControl
動作周波数866 … 868 MHz : シンガポール
各国の伝送器のライセンスに関しては、お問い合わせください。
出力電力3~500 mW ERP 調節可能
MTBF105 a (+40 ° C で動作)
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
消費電流≤ 450 mA
消費電力P0≤ 9 W
供給IDENTControl から
サージ保護分類 2
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
分類環境条件 A (制御環境)
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度2
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6.6
ベースアルミニウムダイカスト
質量810 g
寸法
高さ63 mm
112 mm
長さ114 mm
General Notes