LS684-DA-EN/F2/35 光データカプラ
Key Benefits at a Glance
- イーサネットプロトコルの独立
- PROFINET IRT や EtherCAT などのリアルタイムイーサネット用に最適化
- TCP/IP 、PROFINET 、PROFIsafe 、EtherCAT 、FSoE 、EtherNet/IP? 、Ethernet POWERLINK など
- パラメータ化なし
- 信号強度を示す回線インジケータ
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR