Select Your Country

Go to global website

OBE25M-R200-S2EP-IO スルービームセンサー(ペア)

Key Benefits at a Glance

  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • 相互干渉を回避するためのさまざまな周波数(クロストーク耐性)
  • 拡張温度範囲
    -40 °C ~60°C
  • 高い保護等級:IP69K

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of OBE25M-R200-S2EP-IO

エミッターOBE25M-R200-S-IO
レシーバOBE25M-R200-2EP-IO
有効検出範囲0 ... 25 m
しきい値検出範囲33 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
アライメント補助赤色 LED(レシーバーレンズ内)
常時点灯:ビームが中断されています
点滅:スイッチングポイントに到達、
オフ:十分なスタビリティコントロール
ライトスポットの直径約 850 mm 距離 25 m
発散角約 2 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd462 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)60 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
永続的に点灯 - 光路がクリア
永続的に消灯 - 物体を検出
点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分
制御エレメントレシーバ:ライト / ダークスイッチ
制御エレメントレシーバー:感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 15 mA
レシーバー:≤ 15 mA 24 V 時 動作電圧
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = BK )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断
スマートセンサー:
レシーバー:タイプ 2.4
エミッター:-
デバイス IDエミッター:0x111401(1119233)
レシーバー:0x111301(1118977)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅エミッタ:
プロセスデータ入力:0 ビット
プロセスデータ出力:1 ビット
レシーバ:
プロセスデータ入力:2 ビット
プロセスデータ出力:2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
C/Q - BK:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン、IO-Link
/Q - WH:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定ケーブル
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量エミッター:約 73 g レシーバー:約 73 g
寸法
高さ50,6 mm
15 mm
深度41,7 mm
ケーブルの長さ2 m
General Notes