PMI80-F90-IU2EP-IO-V15 誘導位置決めシステム
Key Benefits at a Glance
- IO-Link を介したパラメータ化および診断
- 測定範囲 0~80 mm
- パラメータ化可能な測定範囲
- アナログ電流または電圧出力、プログラム可能
- プッシュプル出力 2 点
- IO-Link を介してプログラム可能なスイッチポイント
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR