Select Your Country

Go to global website

PMI40-F90-IU-IO-V15 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • IO-Link を介したパラメータ化および診断
  • 測定範囲 0~40 mm
  • パラメータ化可能な測定範囲
  • アナログ電流または電圧出力、プログラム可能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI40-F90-IU-IO-V15

スイッチング素子機能アナログ電流または電圧出力、プログラム可能
物体の距離0,5 ... 3 mm 、 推奨: 1,5 mm
測定範囲0 ... 40 mm
直線性範囲1 ... 39 mm
動作電圧UB12 ... 30 V DC
(13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合)
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー測定範囲内:± 0,8 mm
直線性範囲内:± 0,4 mm
繰り返し精度R± 0,1 mm
解像度50 µm
温度ドリフト±0.5 mm (-25 °C~70 °C)
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
動作電圧インジケータ緑色 LED
MTTFd365 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
LED S3設定されたアナログ測定範囲内の減衰エレメント
LED STATUSステータスディスプレイ LED、緑色 / 赤色(電源オン、通信 / エラー、減衰エレメントがない)
インターフェイスの種類IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4)
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x200201(2097665)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
値の範囲0000h~3200h
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力:16 ビット
プロセスデータ出力:なし
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
出力タイプ電流出力 4~20 mA 電圧出力 0~5 V DC 0~10 V DC 、 プログラム可能
負荷抵抗電流出力: ≤ 400 Ω
電圧出力: ≥ 1000 Ω
短絡保護機能電圧出力: 電流制限
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
海洋認証DNVGL TAA00001V2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67 / IP69K
材料
ハウジングPBT、ステンレススチール 1.4571 、 黄銅、ニッケルめっき
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
質量56 g
寸法
高さ40 mm
23 mm
長さ60,3 mm
General Notes