All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
スイッチング素子機能 | アナログ電流または電圧出力、プログラム可能 | |
物体の距離 | 0,5 ... 3 mm 、 推奨: 1,5 mm | |
測定範囲 | 0 ... 120 mm | |
直線性範囲 | 1 ... 119 mm |
動作電圧 | UB | 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合) |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
直線性エラー | 測定範囲内:± 0,8 mm 直線性範囲内:± 0,4 mm | |
繰り返し精度 | R | ± 0,1 mm |
解像度 | 50 µm | |
温度ドリフト | ±0.5 mm (-25 °C~70 °C) | |
無負荷供給電流 | I0 | ≤ 40 mA |
動作電圧インジケータ | 緑色 LED |
MTTFd | 271 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
LED S3 | 設定されたアナログ測定範囲内の減衰エレメント | |
LED STATUS | ステータスディスプレイ LED、緑色 / 赤色(電源オン、通信 / エラー、減衰エレメントがない) |
インターフェイスの種類 | IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4) | |
IO-Link リビジョン | 1.1 | |
デバイスプロファイル | スマートセンサ | |
デバイス ID | 0x200401(2098177) | |
転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
値の範囲 | 0000h~9600h | |
最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力:16 ビット プロセスデータ出力:なし | |
SIO モードのサポート | はい | |
互換性のあるマスタポートタイプ | A |
出力タイプ | 電流出力 4~20 mA 電圧出力 0~5 V DC 0~10 V DC 、 プログラム可能 | |
負荷抵抗 | 電流出力: ≤ 400 Ω 電圧出力: ≥ 1000 Ω | |
短絡保護機能 | 電圧出力: 電流制限 |
規格準拠 | |||||
|
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
海洋認証 | DNVGL TAA00001V2 |
周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
保護等級 | IP67 / IP69K | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 113 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |