Select Your Country

Go to global website

CP-ADP-MS-1/4-M12 5pcs センサーアダプタ

Key Benefits at a Glance

  • 1/4 インチフレキシブル金属製コンジットに適しています
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of CP-ADP-MS-1/4-M12 5pcs

M12 センサーおよび 1/4 インチフレキシブル金属製コンジット用センサーアダプタ
外部ねじ
ねじタイプメートル法
ねじサイズM16 x 1.5
内部のねじ
ねじタイプメートル法
ねじサイズM12 x 1
材料
ねじ接続黄銅、ニッケルめっき
溝付きナット黄銅
クランプリングニッケルめっき黄銅
質量37 g
納品物5 アイテム
補足情報取り付け手順に従ってください
General Notes