Select Your Country

Go to global website

UC1000-18GS-2EP-IO-V15 超音波センサ

Key Benefits at a Glance

  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
  • IrDA (赤外線インターフェース) 経由でプログラム可能
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • 同期オプション
  • 温度補正機能が強化され、電源投入後 2 分で測定値が安定
  • プッシュプル出力 2 点

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of UC1000-18GS-2EP-IO-V15

シングルヘッドシステム
検知範囲70 ... 1000 mm
調整範囲90 ... 1000 mm
デッドバンド0 ... 70 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延最小 : 28 ms
工場出荷時の設定: 56 ms
センサのサイクルタイム≥ 14 ms (工場出荷時設定) 、
プログラム可能対象 60 s
温度の影響温度補正あり :センサをオンにして 10 分後に終了値の ± 0.75% 以内 (工場出荷時設定)
拡張温度補正あり :センサをオンにして 2 分後に終了値の ± 0.75% 以内 (工場出荷時設定)
温度補正なし :0.17 %/K
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信
黄色 LED点灯:物体が評価範囲内
点滅:切替えポイントのプログラミング、物体の検出
赤色 LED点灯:エラー
点滅:スイッチポイントのプログラミング、物体が検出されません
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
消費電力P0≤ 700 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
インターフェイスの種類IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4)
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ プロファイル 2
プロセスデータ幅32 ビット
デバイス ID0x300603 (3147267)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3 ms
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
インターフェイスの種類IrDA (赤外線インターフェース)
モードポイントツーポイント接続
転送レート115,2 kBit/s
最大通信距離5 cm
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル2,5 V ~ UB
入力インピーダンス> 22 kΩ
出力定格動作電流電流源 < 2,5 mA
パルス長≥ 1 ms 外部制御あり、低アクティブ
同期周波数
コモンモード動作≤ 71 Hz
多重操作≤ 71 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
出力タイププッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
定格動作電流Ie100 mA 、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数工場出荷時の設定: 10 Hz
プログラム可能対象 23 Hz
電圧降下≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ ± 0,1 % (フルスケール値の)
レンジヒステリシス調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 、 最小 1 mm
オフ状態電流≤ 100 µA
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
IEC 61131-9:2013
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングステンレス鋼 (1.4305/AISI 303)>BR>PA 、PC 、POM 、PBT プラスチック部品
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量45 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 30 Nm
寸法
長さ90 mm
直径18 mm
出力 1近接スイッチポイント: 90 mm
ファースイッチポイント: 1000 mm
出力機能: Window モード
出力動作: NO 接点
出力 2近接スイッチポイント: 90 mm
ファースイッチポイント: 500 mm
出力機能: Window モード
出力動作: NO 接点
ビーム幅
General Notes