Select Your Country

Go to global website

ECA10TL-03BNY-B20BD:01 ケーブルプルロータリーエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • ケーブルドラム(陽極酸化処理)
  • プラスチック製被覆付き測定ケーブル
  • 頑丈でありながら軽量なプラスチック構造
  • コンパクトで非常にスマートな設計
  • カップリングなしの適合
  • 非常に高レベルの直線性と再現性
  • CAN バス(SAE J1939 プロトコル)

Show more

J1939 interface
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ECA10TL-03BNY-B20BD:01

J1939 インターフェイス付きケーブルプルロータリーエンコーダ
検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプJ1939 インターフェイス付きターゲットライン
測定範囲3000 mm
構造タイプ80 mm
解像度ケーブルプル:
80 mm 用: 0,056 mm
エンコーダ:
24 ビット(12 ビット/回転)
緑色 LED作動モード
赤色 LEDボーレートが正しくありません
動作電圧UB9 ... 30 V DC (ガルバニック絶縁あり)
消費電力P0≤ 1,2 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 250 ms
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)調節可能
インターフェイスの種類J1939
解像度
シングルターン12 Bit
マルチターン12 Bit
全体解像度24 Bit
転送レート最小 20 kBit/s 、 最大 1 MBit/s
サイクルタイム≥ 1 ms
規格準拠ISO 11898
コネクタM12 コネクタ、5 ピン
保護等級準拠 DIN EN 60529
接続側エンコーダ: IP65
ケーブルプル:IP50
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
作動温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
ロープ径0,55 mm
材料
ハウジングニッケルめっきスチール
ケーブルプルLuranyl® または Lexan 920
フランジアルミニウム
ロープステンレス鋼 1.4401/316、PA 被覆
寿命最大 106 サイクル
General Notes