ICE3-8IOL-G65L-V1D IO-Link マスタ
Key Benefits at a Glance
- PROFINET IO、Modbus/TCP および OPC UA のサポート
- モジュールおよび IO-Link デバイスの Web ベースコンフィギュレーション
- 100 IODD 以上の IODD ストレージを内蔵
- ダウンロード可能なモジュール設定
- M12 L コード化電源コネクタ
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR