IQT1-FP-IO-C1D1 RFID R/W デバイス、危険場所向け
Key Benefits at a Glance
- 防爆ハウジング
- 作動周波数 13.56 MHz
- ISO 15693 に準拠
- FRAM トランスポンダに適しています
- ねじ止め端子による接続
- クラス I、グループ C、D で承認済み
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN