Select Your Country

Go to global website

PMI15V-F166-EP-IO 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • 測定範囲 0 ~15 mm
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI15V-F166-EP-IO

スイッチング素子機能プッシュプル(4 in 1)出力
物体の距離0,5 ... 2 mm
測定範囲0 ... 15 mm
動作電圧UB18 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー± 0,3 mm (ターゲット距離 1 mm の場合)
繰り返し精度R± 0,05 mm
解像度10 µm
温度ドリフト± 0,4 mm 測定範囲 0.5 m …14.5 mm (ターゲット距離 1 mm の場合)
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
MTTFd830 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インターフェイスの種類IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4)
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
スマート センサ - SSP 0
スマートセンサ - SSP 3.1
プロセス データ入力 4 バイト
- 測定値 : 16 ビット
- スケール : 8 ビット
- 信号品質インジケータ : 2 ビット
- スイッチング信号 1: 1 ビット
- スイッチング信号 2: 1 ビット
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID2098433 (0x200501)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3 ms
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B
出力タイプ1 プッシュプル(4 in 1)出力 、 短絡保護 、 逆極性保護 、 過電圧保護機能あり 、 プログラム可能
作動電流IL≤ 100 mA / 出力
切替えのヒステリシス3 段階調整可能 0,4 ... 1 mm
電圧降下≤ 3 V
短絡保護機能パルシング
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
保護等級IP65
材料
ハウジング亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
カバー 、 PBT
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
コアの数3
コア断面積0,25 mm2
シールドはい
長さL2 m
質量95 g
寸法
高さ17,7 mm
30 mm
長さ39 mm
General Notes