VLM350-F280-R4-1002 レーザー光センサー
Key Benefits at a Glance
- 最大 32 個の高さプロファイルの比較
- 評価周波数 30 Hz
- X/Z オフセットの出力
- 高度な照射時間制御
- レーザークラス 1、アイセーフ
- パラメータ化のための Data Matrix コントロールコード
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN