IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 RFID R/W デバイス
Key Benefits at a Glance
- コンパクト、高性能の UHF RFID R/W デバイス、中距離検出用
- 過酷な産業環境に対応する堅牢なハウジング
- アンテナ偏波の切り替えとマルチタグの読み取り
- ステータス表示に高輝度 LED を採用
- 2 点のポート スイッチによりラインやリング接続が可能
- Web サーバによって簡単な操作と構成が可能
- OPC UA サーバ、AutoID コンパニオン仕様により標準化された通信が可能
- REST API により、IT システムへの簡単な統合が可能
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN