Select Your Country

Go to global website

IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 RFID R/W デバイス、危険場所向け

Key Benefits at a Glance

  • 危険場所用の R/W ヘッド
  • 難燃性エンクロージャ
  • ゾーン 1 およびゾーン 21 の ATEX 認証
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IQH1-FP-V1-Ex GUBW1

HF RFID R/W デバイス、危険場所向け、ISO 15693 、IDENTControl
動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
緑色 / 黄色 LED緑色:電源オン
緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました
黄色:データキャリアが検出されました
消費電力P0≤ 1,3 W
供給IDENTControl から
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
IECEx 承認IECEx INE 14.0042X
ATEX 承認済みINERIS 14 ATEX 0035X
デバイス タイプ :GUBW1.D.CP-IQH1-FP-V1
デバイス番号 :70117532
マーキングEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP66
接続ねじ接続用端子台
最大クランプ範囲 0.13 mm2 ~2.5 mm2 M20 ケーブル グラント、非装甲ケーブル用、クランプ範囲 3 mm ~8.5 mm
材料
ハウジング耐海水性アルミニウム
取り付け
2 つのヘッド間の距離マルチプレックスオン:≥ 155 mm
マルチプレックスオフ:≥ 350 mm
質量約 6900 g
寸法
高さ134 mm
202 mm
長さ279 mm
General Notes