Select Your Country

Go to global website

INX360D-F99-I2E2-V15-Ex 傾斜センサ

Key Benefits at a Glance

  • 防爆ハウジング
  • ゾーン 1 およびゾーン 21 への設置
  • タイプ E1 承認済み
  • 測定範囲 0 ~360°
  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 評価限界をティーチイン可能
  • プログラム可能スイッチ出力 2 点
  • 高い耐衝撃性
  • ノイズ耐性の向上(100 V/m)

Show more

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of INX360D-F99-I2E2-V15-Ex

タイプ傾斜センサー、1 軸
測定範囲0 ... 360 °
絶対精度≤± 0,5 °
応答遅延≤ 20 ms
解像度≤ 0,1 °
繰り返し精度≤± 0,1 °
温度の影響≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータLED、緑色
ティーチインインジケータ2 個の 黄色 LED (切替えステータス)、点滅
ボタンプッシュボタン 2 個 ( スイッチポイントのプログラミング 、 評価範囲プログラミング )
スイッチング状態黄色 LED x 2:スイッチング状態(各出力)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 200 ms
出力タイプ2 スイッチ出力 PNP、NO 、 逆極性保護 、 短絡保護
作動電流IL≤ 100 mA
電圧降下≤ 3 V
出力タイプ1 電流出力 4 ... 20 mA
負荷抵抗0 ~UB = 10 ~ で 200 Ω18 V
0 ~UB = 18 ~ で 500 Ω30 V
規格準拠
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
IECEx 承認IECEx INE 14.0029X
ATEX 承認済みINERIS 14 ATEX 0022X
デバイス タイプ :EJB4A.D.CP-INX360D-F99-I2E2
マーキング[exsign]II 2 GD Ex db IIB+H2 T6 Gb、II 2 GD Ex tb IIIC T85 °C Db
E1 タイプ認証10R-04
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
接続タイプ接続端子、最大導体断面積 2.5 mm2
導体断面積0,14 ... 2,5 mm2
ケーブルグランドケーブル直径用 3 ... 8,5 mm
カバー固定具ステンレス鋼製ソケットキャップヘッドねじ
ねじM6
ハウジング材質耐海水性アルミニウム
終了エポキシコーティング RAL 7005(灰色)
フレームパスグリースGreasil MS4 または NEVER SEEZ Marine Grade
保護等級IP66
質量9 kg
寸法
高さ175 mm
226 mm
長さ303 mm
スイッチング出力 1-30 ° ~ 30 °
スイッチング出力 2-30 ° ~ 30 °
アナログ出力-45 ° ~ 45 °
General Notes