ICDM-RX/EN-2DB9/RJ45-DIN EtherNet/IP ゲートウェイ
Key Benefits at a Glance
- DIN レール取付けおよび DB9 コネクタ
- EtherNet/IP からシリアルデバイス および Ethernet TCP/IP raw/ASCII デバイス。
- Web ベースコンフィギュレーション
- RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
- NEMA TS2 認証済み
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR