Select Your Country

Go to global website

ICDM-RX/EN-2ST/RJ45-DIN EtherNet/IP ゲートウェイ

Key Benefits at a Glance

  • DIN レール取付けおよび DB9 コネクタ
  • EtherNet/IP からシリアルデバイス および Ethernet TCP/IP raw/ASCII デバイス。
  • Web ベースコンフィギュレーション
  • RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
  • NEMA TS2 認証済み

Show more

Product Compliance: Europe – CE
EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of ICDM-RX/EN-2ST/RJ45-DIN

EtherNet/IP ゲートウェイ 2 ポート DIN レールねじ端子
UL ファイル番号E185802
MTBF58,6 a
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue5 ... 30 V DC
公称電圧24 V DC
インターフェイスの種類ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 (2 線および 4 線)
物理的ねじ端子 x 2
プロトコル未加工シリアル
サポートされているボーレート300 ビット/秒~230 キロビット/秒
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的RJ45 x 1
プロトコルEtherNet/IP
追加のプロトコルARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP および UDP ソケットサービス、Telnet、TFTP、および IP マルチキャストのデータ伝送をサポートします
転送レート10/100 メガビット/秒
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 、 EN 610006-4 : 2007 、 EN 610006-4/A1 : 2011
RoHSEN IEC 63000 : 2018
保護等級NEMA TS2
電気的安全性CSA C22.2 No. 60950/UL60950
放射干渉EN 61000-6-4、EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32。
ノイズ耐性EN 61000-6-2
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP20
接続電源: ねじ端子
フィールドバス: RJ45 x 1
入力/出力: ねじ端子 x 2
材料
ハウジングポリアミド、UL94V-0
質量130.4 g
寸法
高さ99 mm
22,6 mm
長さ111 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN 取付けレール
General Notes