Select Your Country
Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Datasheet機能ClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / Simulation承認ソフトウェアRelated Products
Technical data of ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-PM
EtherNet/IP 1 ポートパネル取付け DB9 |
UL ファイル番号 | E185802 | |
MTBF | 48,4 a |
LED 表示 | マニュアルを参照してください |
定格作動電圧 | Ue | 5 ... 30 V DC |
公称電圧 | 24 V DC |
インターフェイスの種類 | ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 (2 線および 4 線) | |
物理的 | 1 x DB9 | |
プロトコル | 未加工シリアル | |
サポートされているボーレート | 300 ビット/秒~230 キロビット/秒 |
インターフェイスの種類 | 産業用イーサネット | |
物理的 | RJ45 x 1 | |
プロトコル | EtherNet/IP | |
追加のプロトコル | ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP および UDP ソケットサービス、Telnet、TFTP、および IP マルチキャストのデータ伝送をサポートします | |
転送レート | 10/100 メガビット/秒 |
電磁適合性 | |||||
| |||||
RoHS | EN IEC 63000 : 2018 |
電気的安全性 | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4、EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2 |
周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 最大 95 % | |
高度 | 0 ... 3048 m |
保護等級 | IP20 | ||||||||||
接続 | 電源: 脱着可能ねじ端子 フィールドバス: RJ45 x 1 入力/出力: 1 x DB9 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 220g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
構造タイプ | キャビネットモジュール | ||||||||||
取り付け | パネル取付け具 |
Related News and Applications
Read more on news and applications related to this product.