Select Your Country

Go to global website

PXV100-F200-R4-V19-Ex 光学式読み取りヘッド

Key Benefits at a Glance

  • Zone 1 、Zone 2 、Zone 21 、Zone 22 向け防爆
  • RS-485 インターフェイス
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
  • 移動範囲最大 10 km

Show more

Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PXV100-F200-R4-V19-Ex

危険区域用光学式読み取りヘッド
通過速度v≤ 8 m/s
測定範囲最大 10000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
スキャン速度40 s-1
読み取り距離90 mm (外部ハウジングのウィンドウから)
焦点深度± 50 mm
読み取りフィールド115 mm x 73 mm
周囲光限度100000 Lux
精度± 0,2 mm
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
MTTFd100 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 200 mA
消費電力P03 W
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
データ出力コードバイナリコード
転送レート38400 ... 230400 Bit/s
端子切り替え可能な終端抵抗
クエリーサイクルタイム≥ 10 ms
インターフェイスの種類USB サービス
入力タイプ機能入力 1~3 個 、 プログラム可能
入力インピーダンス≥ 27 kΩ
出力タイプスイッチ出力 1~3 点 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流150 mA 各出力
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
IECEx 承認IECEx INE 14.0042X
ATEX 承認済みINERIS 14 ATEX 0035X
デバイス タイプ :GUBW1.D.OS-PXV100-F200-R4-V19
マーキングEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
接続タイプ接続端子、最大導体断面積 2.5 mm2
導体断面積0,13 ... 2,5 mm2
ケーブルグランド3 ... 8,5 mm
エンクロージャカバーねじ付き丸型カバー
カバー固定具フレームパスねじ
カバーシールなし、IP66/67 用 O リング
保護等級IP66 (O リング付き IP66/67)
材料
エンクロージャアルミニウム合金
ガラス耐熱強化ガラス
終了エポキシコーティング RAL 7005(灰色)
O リングシリコン
質量約 7 kg
寸法
高さ279 mm
202 mm
深度134 mm
接地M6 外部接地点
General Notes