Select Your Country

Go to global website

VOS2000-F226R-8MM-S ビジョンセンサ

Key Benefits at a Glance

  • フレキシブルな検査作業に対応する幅広い検出ツール
  • ビション ツール 機能 : 検出、完全一致チェック、コード読み取り、テキスト認識、位置決め (組み合わせ可能)
  • オンボードの 32 ジョブを保存できます
  • 内蔵照明
  • 機械的フォーカス調整
  • プログラム可能なデータ出力でシステムに容易に統合可能

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technical data of VOS2000-F226R-8MM-S

ビジョン センサ 上位モデル ;
解像度 : 1280 x 960 ピクセル ;
光源 : 内蔵 赤色 LED ;
レンズ : M12 レンズ ;
焦点距離 : 8 mm
光源内蔵 LED 点灯中 、 赤色
画像の詳細動作距離による (マニュアル参照)
トリガーモードフリーランまたは外部トリガー
焦点深度±作動距離の 5 %
焦点距離8 mm
解像度1280 x 960 ピクセル
画像センサ1/3 インチ モノクロ CMOS カメラ
グローバル シャッタ
3.75 µm ピクセル サイズ
レンズM12 内蔵レンズ
パラメータの割り当てPC ユーザーインターフェイスでパラメータ化 VCT ツール
評価手順
位置決めとガイダンス部品または製品マークに基づいて、最大 4 つのロケータで X、Y のシフトおよび回転を検出
識別と検証OCR、1-D および 2-D バーコード
検出およびパターンマッチングピクセル数、輪郭数、またはエッジ数
測定距離、角度、円のサイズ(キャリブレーション後)
LED 1青色の点灯 : センサ起動済み、未設定
緑色の点灯 : ジョブがロードされ、実行可能な状態
緑色の点滅 : ジョブがロードされ、キャプチャ実行中
赤色の点灯 : センサの不具合
LED 2青色の点滅 : 起動中 (継続時間 約 20 秒)
緑色の点灯 : 測定成功
青色の点灯: 測定結果不安定 (再測定)
赤色の点灯 : 測定失敗
LED 3青色の点灯 : ウォーム リセットまたは再起動
赤 / 緑 / 黄色の点灯 : ネットワーク動作中
フォーカス設定センタリングによってフォーカス調整可能
動作電圧UB12 ~30 V DC
無負荷供給電流I0300 mA
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコルPROFINET IO
安全絶縁
EtherNet/IP
転送レート100 MBit/s
インターフェイスの種類RS-232 、 シリアル
転送レート115,2 kBit/s
入力タイプ光学的に分離 入力
入力電圧ロー レベル (ON) : 0 ... 3 V
ハイ レベル (OFF) : 11 ... 30 V
スレッショルド : 12 V
制御入力トリガー + 汎用入力 2 点
ハードウェアソリューションのスイッチングには、2 点の入力を使用できます
入力電流8 mA ( 標準 )
内部保護回路3 kΩ / 4000 V ( rms )
切替え遅延スイッチ オン時間 (ON) : 20 µs
スイッチ オフ時間 (OFF) : 10 µs
画像取り込みトリガ : 62 μs (画像取り込みが開始されるまで)
出力タイプ汎用出力 3 点 、 プログラム可能 、 光学的に分離
スイッチング電圧max. 30 V
スイッチング電流最大 100 mA 各出力
切替え遅延スイッチ オン時間 (ON) : 150 µs
スイッチ オフ時間 (OFF) : 50 µs
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
承認CE
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続8 ピン M12 ソケット A コード 、 12 ピン M12 ソケット
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム
光学面プラスチックウィンドウ
取り付け取付けブラケット
質量約 200 g
寸法
高さ57 mm
58 mm
長さ61 mm
General Notes