Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
13 mm 穴取り付け用プラグイン式ハウジング付きミニチュア光電センサー |
エミッター | BB10-T-F1-8493/115a | |
レシーバ | BB10-R-F1-8493/25/35/103/115a |
有効検出範囲 | 0 ... 2 m | |
しきい値検出範囲 | 2,5 m | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 880 nm | |
ライトスポットの直径 | 約 250 mm 距離 2 m | |
発散角 | エミッター: +/- 3 ° レシーバー: +/- 10 ° (最大検知範囲で) 、 標準 | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | ハロゲンライト 100000 Lux 、 EN 60947-5-2 に準拠 |
MTTFd | 795 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
機能インジケータ | 赤色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
無負荷供給電流 | I0 | エミッター:≤ 20 mA レシーバー:≤ 10 mA |
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
切替え周波数 | f | 100 Hz |
応答時間 | 5 ms |
製品規格 | EN 60947-5-2 |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動式 | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) |
保護等級 | IP67 | |||||||
接続 | M8 プラグに 160 mm 固定ケーブル レシーバー: 接続ライン、グレー 、 エミッター: 接続ライン、黒色 | |||||||
材料 | ||||||||
| ||||||||
質量 | 約 15 g デバイスごと | |||||||
寸法 | ||||||||
|
Read more on news and applications related to this product.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |