Select Your Country

Go to global website

IUT-F191-IO-V1-FR1-01 RFID R/W デバイス

Key Benefits at a Glance

  • UHF帯 R/W デバイス、短距離検出
  • 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 最大 20 のタグの複数読み取りで生産性が向上
  • 円偏波アンテナによって、トランスポンダ検出の信頼性が高くなり、プロセス フローの改善が実現
  • IO-Link マスターへの接続用
  • 保護等級 IP67

Show more

IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IUT-F191-IO-V1-FR1-01

UHF RFID R/W デバイス、IO-Link 搭載、ヨーロッパ仕様
動作周波数865 … 868 MHz:EU、トルコ
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします
出力電力3 … 100 mW ERP 調節可能
MTBF127 a (+40 ° C で動作)
緑色/赤色 LED緑色点灯 : 動作準備完了、IO-Link 通信停止
緑色点滅 (1 Hz) : IO-Link の動作
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
動作電圧UB18 ... 30 V DC (IO-Link)
消費電流≤ 90 mA ( 24 V DC の場合 )
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
プロセス データ入力 32 Byte
出力 32 Byte
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID4194817 (0x400201)
データ伝送速度COM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間4 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (伝送なし期間での動作)
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6.6
ベースアルミニウム
質量700 g
寸法
高さ47 mm
165 mm
長さ165 mm
General Notes