IUT-F191-IO-V1-FR2-03 RFID R/W デバイス
Key Benefits at a Glance
- UHF帯 R/W デバイス、短距離検出
- 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
- 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
- 最大 20 のタグの複数読み取りで生産性が向上
- 円偏波アンテナによって、トランスポンダ検出の信頼性が高くなり、プロセス フローの改善が実現
- IO-Link マスターへの接続用
- 保護等級 IP67
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- JA