Perfecting precision.
Capitalizing on flexibility.
Increasing service life.
マグネット・ロータリー・エンコーダENA58IL
Pepperl+Fuchsのマグネット・エンコーダ・テクノロジー 完璧な精度、柔軟性の活用、耐用年数の向上 ― 新しいENA58ILシリーズ マグネット・エンコーダはこれらの評価基準を満たします。ホール・センサとウィーガント・センサを組み合わせた初のエンコーダです。これによって、効率の高い磁気検出を実現しました。非接触技術による独自の精度と耐久性は、過酷な産業環境にも対応できます。新しいレベルの信頼性と性能をプラントで実現してください。
完璧な接続と設置
完璧にコーディネートされた接続と設置は、ロータリー・エンコーダを最適にシステムへ組み込みます。マグネット・アブソルート・エンコーダENA58Iシリーズ用の接続アクセサリーは下のボタンを押してください。
マグネット・エンコーダENA58ILシリーズは、16bitのシングルターン、マルチターンの高分解能によって、0.1°以下の精度を実現しています。
従来の機械的ギアに替わる非接触方式マグネット・エンコーダは、メンテナンス、サービスの負荷を軽減させます。よって、ENA58ILシリーズはプロセスの信頼性を向上させます。
フレキシブルな機械的、電気的なインタフェースによって、マグネット・エンコーダENA58ILシリーズは、ほとんどの環境下のシステムに組み込むことができます。非常にコンパクトなハウジングは、様々なアプリケーションへの用途が広がります。
ロータリー・エンコーダは、回転、角速度、可動部の位置の測定に適しています。他のマグネット・エンコーダに比べ、次世代のマグネット・エンコーダは、堅牢で精巧な製品を提供します。
Pepperl+Fuchsが開発した次世代のマグネット・ロータリー・エンコーダは、特に厳しい産業環境向けに設計されています。コンパクトなハウジングに収められた精巧で堅牢なテクノロジーは、どんなアプリケーションにも適応します。マグネット・エンコーダは、振動、粉塵、温度に対する影響をほとんど受けません。このエンコーダを様々なアプリケーションに活用することによって、さらに高い信頼性を持った製造プロセスに向上させることができます。
Pepperl+Fuchsの次世代マグネット・ロータリー・エンコーダに関するご質問、詳しい情報については、下記のフォームに入力、メッセージをご記入してお送りください。