Pepperl+Fuchsは、マシンとプラント運転のための堅牢なセンサ・アクチュエータ・ケーブルを幅広いラインアップで提供しています。実績のある産業用センサへの理想的なアクセサリとして、センサ・アクチュエータ・ケーブルは多くのバリエーションがあります。さまざまなねじ山タイプとワイヤタイプの組み合わせにより、アプリケーションに完全に合致させることができます。最適化された柔軟性の高い製造により、お客様固有のソリューションを迅速に提供します。
M8、M12コネクタの他に、センサ・アクチュエータ・ケーブルには、1/2 "、7/8"、M9、M23などの一般的なねじ山タイプもあります。ガスを通さない金メッキの圧着接続により、耐振動性と耐久性が向上します。耐振動性の刻み付きナットにより、信頼性の高い接続と迅速で簡単な組み立てが可能になります。
認定されたヨーロッパの生産でのワイヤタイプの製品群は、頑丈で経済的なPVCシース、耐久性と柔軟性の高いPURシース、溶接向けのPOCシースがあります。過酷な屋外用途には、PUR-Oシースが理想的です。スチールナット、動作、機能を表示するLED、360度シールド、cURus認定、NAMUR適合性が付加仕様としてあります。保護等級はIP67、IP68、IP69をカバーしています。