印刷物の多様化によって、機械自体の高性能化が求められており、小型・大型版などの多様なサイズ選択に加え、印刷スピード、高画質、正確性、安全性など、ユーザにおける要求は日々高まっています。
用紙の確実な検出、正確な紙送り・継ぎ目の安定検出により廃棄物と稼動停止時間を削減します。
印刷機械における各工程に適したセンサソリューションをご提案します。
Pepperl+Fuchsの超音波センサ・レーザー距離計センサは、ロール紙の変位を検出し、巻径やウェブテンションの管理を確実にします。また堅牢な位置決めシステムを用いて、ウェブテンションを制御・管理することもできます。超音波継ぎ目検出センサは非接触方式のため、大切な印刷物に影響を与えることなく確実な検出を実現し、作業の効率化の一助となります。
BIS510ビジョンセンサは丁合・紙折・製本機向けのページ校正用センサです。カメラを搭載しており、画像比較や1D・2Dコードの読み取りなど、高速アプリケーションにおいてもシート検証が可能です。
超音波センサを用いた二重シート・継ぎ目検出センサは印刷・製紙・包装産業で多く使用されています。二重シートセンサは用紙の重なりを確実に検出し印刷機へのダメージを未然に防止します。また継ぎ目検出センサはロールの継ぎ目だけでなく、印刷ミスなどによるマーカーテープも検出し、作業工程の短縮や廃棄物削減を実現します。
Pepperl+Fuchsのバーコドリーダは、データマトリクスコード・コード2/5・コード39・コード128・ファーマコードを最速10m/sで30スキャン/秒で読み取ります。
小型光電センサML4.2シリーズは、精密シートアライメント・シート有無・印刷工程におけるエッジ検出に使用されています。