Pepperl+Fuchs社は危険場所への信頼性の高い電源が必要である事を理解しております。 P+F社製 電源部は今日のプロセスコントロールアプリケーションでの最も高い要求に対応し、高度なシステム保全のお手伝いが可能です。 電源部 はそうした状況下にも良く適合し、緊急時のシャットダウンや、 フィールドバス やHART通信を含むアナログネットワークのクリチカルな状態にも対応します.
K-システムDINレール用電源部は商用AC電源120Vもしくは 240V入力からDC24Vに変換しパワーフィードモジュールとの組み合わせでパワーレールに電源を供給します。
FieldConnex® はフィールドデバイスを接続する為の正当なインフラであると云えます. これを設計に組み入れる事で信頼性の高いP+F社製フィールドバス電源が使用の容易性と永続的なご使用を可能にします。 パワーハブは、マザーボード装着タイプの電源システムであり1システムで4系統のFOUNDATION Fieldbus H1 或いはPROFIBUS PA セグメントを駆動可能です.
Pepperl+Fuchs製PS3500電源はN+1のリダンダンシーを持ち、高い耐ノイズ性、厳しい耐環境性に於いて工業界をリードしています。