オートメーション産業で使用されるセンサは、広範囲のデジタル信号とアナログ信号を送信します。多くのカウンタ、コントローラでは、これらの信号を明確に表示、モニタ、処理する必要があります。このようなアプリケーションに最適なソリューションとして、当社はカウンタ、プロセス・ディスプレイ、信号コンバータ、入力アンプを幅広くセンサに最適化して提供しています。製品の使いやすさと耐久性は、常にPepperl+Fuchsの優先項目です。
パルス・カウンタ、表示ユニットは、アイテム数、生産数量、イベントをカウント、測定、視覚化します。位置、速度、流量、回転速度も表示、制御、モニタできます。
プロセス表示ユニットは、アナログ信号の表示、制御、モニタに最適です。大型のLEDディスプレイと明確な操作方法が特長です。
Pepperl+Fuchsの信号コンバータは、センサ信号を次のプロセスに必要なフォーマットに変換します。信号変換機能によって、プラント内での柔軟性が向上します。
安全なパフォーマンスのモニタとON/OFF信号の評価のために、入力信号とは異なる出力タイプの入力アンプが使用されます。信号品質を確保し、信号ノイズを防止し、過電圧による損傷から保護します。