包装産業は、食品、医薬品、化粧品など、常に新しい革新的なソリューションを求めています。包装ラインの精密なセンサ・システムがこれを可能にします。Pepperl+Fuchsは、包装プロセスをより効率的、信頼性、持続可能、そして何よりも安全にするためのコンポーネントを提供します。
生産工場では、自動コンベア・システムが生産のすべての段階で製品を搬送します。 パワフルなDuraBeamレーザー・テクノロジーによって、R10xシリーズの光電センサは微小なターゲットの正しい位置を検出します。
OPC120据え置き型リーダーなどは、医薬品パッケージの1次元または2次元コードを高速で読み取り、GIS1スタンダードに従ってデータを処理できます。
PMI F90インダクティブ位置決めシステムは、包装機のガイドローラーを監視します。 このシステムは、フィルムや布の巻き戻しと巻き取りの速度を制御し、素材の裂けを防ぎます。
マルチ・ビーム・ライト・バリアは、最高の品質基準によって、人員と機械の確実な保護を保証します。 これらは、アプリケーションに応じて、ユーザの指、手、および体を保護する2次元の検出ゾーンを作成します。 これにより、PL e、Cat.4までの最高の安全基準を構築できます。 SIL3は常に遵守されています。
IO-Linkマスタを搭載したイーサネットIOモジュールは、最大8台のIO-Link互換デバイスをサポートします。 これにより、プロセスの透明性が最大限に実現し、センサ/アクチュエータ・レベルまで継続的な診断とパラメータ表示が可能になります。
充填ラインでは、R20x光電センサがボトルの有無を検出します。透明なガラスのボトルでも問題ありません。 ボトルキャップの供給プロセス中に、拡散モード光電センサは、キャップの損傷や位置ずれなどの微小な不規則性を検出し、誤ったキャップの供給を防ぎます。
シャワー・ジェル、シャンプー・ボトルのラベルを貼り付け中に、二重シートセンサは距離だけでなく、台紙上のラベルの存在も監視します。 ラベルが欠落している場合、センサはスイッチング信号を送信し、ラベルのないボトルが包装ラインを通過することを防ぎます。
ワイヤレスBluetooth RFIDハンドヘルドはスムーズな操作で、中小規模の倉庫での梱包材の在庫管理ができます。