オートメーション化が進む今日では、その作業領域における人体保護・安全規制は重要とされています。
人や人体の一部が機器の危険領域に近づいたとき、非接触型の防護システムで適正なレベルの安全を構築することが必要です。
Pepperl+Fuchsは、機械・器材に関連した危険を軽減するための光電セーフティセンサを多くラインナップしています。
適切な安全制御装置と共に光電センサを格子のように配列させたライトカーテンは、予期せぬ、または無許可のアクセスに対して確実に非常停止が作動することを実現します。
シングル透過型光電センサは危険領域での安全確保においてシンプルで費用対効果の高い方法です。安全制御ユニットと組み合わせ、EN ISO IEC 61496に基づくタイプ2またはタイプ4の光電保護装置を構築します。SL、SLAシリーズは、異なるデザインと検出範囲で使用可能です。
安全制御ユニットは機械の安全コンポーネントの接続と制御を可能にします。モジュラー設計によってセーフティボックスシステムは柔軟に構成することができ、要件に応じて、一つの制御インターフェースにいくつかのコンポーネントを接続することが可能です。セーフティボックスは光電セーフティセンサ、機械的保護デバイス、セーフティスイッチを接続し制御するのに適しています。
セーフティエッジは圧力の下で変形し、連合制御インターフェースユニットを通して安全な停止を実行するセンサです。EN、ISO13849-1に準じ、パフォーマンス・レベル『e』まで危険を軽減すことができます。