ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

LiDAR Sensors

Choose your product

Next PageLast Page
製品


R2000 SD、シンプルな測定作業と位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 25 m、イーサネット, 高い作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa


R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa


R2000 HD、正確な測定作業と位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa


物体までの距離を測定するためのマルチレイ LED スキャナー、測定方法:PRT、測定範囲:白色で最大 8 m、2 x M12 プラグ, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 物体を使用した距離測定, 可動部品のない 2 次元測定, 目に安全な LED 技術を使用した測定, 88°のスキャン角度fa


R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m(3 つの M12 x 1 コネクタプラグを使用), 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa

R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m(3 つの M12 x 1 コネクタプラグを使用), 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 極低温アプリケーションfa

R2300、2-D LiDAR センサ、ターゲット検出、位置決め、測定距離 最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa

R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 60 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa

R2000 Detection 、高性能フィールド モニタ用 2-D LiDAR センサ、 最大検出距離 60 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa

R2000 Detection 、高性能フィールド モニタ用 2-D LiDAR センサ、 最大検出距離 60 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa
Next PageLast Page

Narrow down search result list