ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

スペシャルセンサ

Choose your product

Next PageLast Page
製品


収束モードセンサ、調整可能検出範囲 100 mm、赤色光、ライトオン / ダークオン、NPN 出力、固定ケーブル, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, 高輝度、高視認性ライトスポット, フルメタルねじ式取付けfa


ビーム センサ、検出距離 100 mm (可変) 、青色光ライト オン / ダーク オン、NPN 出力、ケーブル付き, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, 高輝度、高視認性ライトスポット, フルメタルねじ式取付けfa


ビーム センサ、検出距離 100 mm (可変) 、赤外線、ライト オン / ダーク オン、NPN 出力、ケーブル付き, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, フルメタルねじ式取付けfa


レーザートリガーマークセンサー, 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計, 白色バックグラウンドで黒色トリガーマークを検出, DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性, 拡張温度範囲
-40 °C ~60°C, 高い保護等級:IP69Kfa

GLD3 シリーズ, プッシュボタンでプログラム可能, 感度調節可能, 半透明のバリエーションを含む、紙やホイルラベルの検出fa

収束モードセンサー、検出範囲 100 mm(調整可能)、赤色光、ライトオン/ダークオン、PNP 出力、固定ケーブル, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, 高輝度、高視認性ライトスポット, フルメタルねじ式取付けfa

ビーム センサ、検出距離 100 mm (可変) 、青色光ライト オン / ダーク オン、PNP 出力、ケーブル付き, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, 高輝度、高視認性ライトスポット, フルメタルねじ式取付けfa

ビーム センサ、検出距離 100 mm (可変) 、青色光ライト オン / ダーク オン、NPN 出力、M8 プラグ コネクタ, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, 高輝度、高視認性ライトスポット, フルメタルねじ式取付けfa

ビーム センサ、検出距離 100 mm (可変) 、青色光ライト オン / ダーク オン、PNP 出力、M8 プラグ コネクタ, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, 高輝度、高視認性ライトスポット, フルメタルねじ式取付けfa

ビーム センサ、検出距離 100 mm (可変) 、赤外線、ライト オン / ダーク オン、PNP 出力、ケーブル付き, ミニチュア設計, 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー, 使いやすい, フルメタルねじ式取付けfa
Next PageLast Page

Narrow down search result list