Pepperl+Fuchs のHARTインターフェース機器には2種類のHARTマルチプレクサシステム及びHART ループ変換器があります。マルチプレクサはアセットマネージメントシステムと多数のHART対応現場機器を接続します。このようなシステムの中でHART マルチプレクサはゲートウェーとして、メンテナンスワークステーション用PCとHART現場機器との通信を制御します。マルチプレクサはHART機器に対しアクセスし、デバイス情報を引き出し、それを内部データベースにストアします。この情報はPACTWareなどのソフトウエアで使用することができます。 HARTループ変換器は1台のHART現場機器が持つ3つのバリアブルを、各々4-20mAの信号に変換し出力することができます。これにより隠れた現場機器の情報を通常のDCSのアナログ入力信号として扱うことが可能になります。
Kシステム HARTインターフェースソリューションはハウジングサイズでより良いスペースファクタを提供します。
マザーボード使用のHARTインターフェースソリューション