塵・煙・水蒸気などの環境条件が検出に影響する可能性がある産業分野で、非接触での位置検出と距離測定のための理想的なソリューションです。様々な材質のワークを色や形状にかかわらず正確に検出することができるため、アプリケーションを限定しません。検出物の形状・大きさ・透明・白・黒・多彩色など多様なターゲットが存在する印刷・包装・食品産業などで超音波技術は強みを発揮しています。
Pepperl+Fuchsの超音波センサは、透過型・拡散反射型・回帰反射型、円柱形・角型など多くの製品をラインナップしています。アプリケーションに特化したテフロン加工やフルメタル仕様は、この分野での当社のテクノロジーの能力を際立たせています。
製品の特長:
拡散反射型超音波センサは、発振部と受振部が同じハウジング内に配置され、ターゲットからの直接の反射波を受振します。取り扱いが簡単、コンパクトデザインでデジタル・アナログ出力のラインナップがあります。
非接触でターゲットの変位をモニタ・制御するアプリケーションに最適です。
反射特性が弱いターゲットを確実に検出する回帰反射型は、指定された距離からの反射波のみを認識します。
発振器と受振器が別個となる透過型センサは、強い超音波を使用することができ広い検出範囲を実現します。送受信間の伝送がターゲットによって遮断されれば、スイッチング出力が動作します。
超音波の伝達される音波の強弱を正確に判別することによって、用紙の重送・フィルムの継ぎ目・ラベルと台紙を見分けます。印刷色・ワークの材質に依存することなく安定した検出ができることが超音波式の最大の利点です。
取付けブラケット・接続ケーブル・設定用ツール・ソフトウエアなど超音波センサ使用上における各種アクセサリを豊富にラインナップしています。
The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas. Machines and vehicles can be reliably protected using state-of-the-art ultrasonic technology and all of the advantages this brings.