ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ロータリーエンコーダ

ロータリー・エンコーダは、回転数、速度、加速、方向をモニターするアプリケーションで使用できます。機構エンジニアリング、コンベア産業、マテリアル・ハンドリング、包装産業などで活用できます。私たちの広い製品ラインアップの中から、アプリケーションに最適なロータリー・エンコーダが見つかることでしょう。

オートメーションでは、ロータリー・エンコーダは、角度、位置、速度、加速を測定、検出するセンサとして使用されます。直線的な動きに対しては、スピンドルやラック歯車などを使って間接的に測定する方法や、ホイールやケーブルプルなどの専用アタッチメントを使って測定する方法があります。

ロータリー・エンコーダは機械的な入力を電気的信号に変換します。カウンタ、タコメータ、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)、産業用PCなどで電気的信号の処理をします。


Optical vs. Magnetic Scanning

High resolutions can be easily achieved with Pepperl+Fuchs optical rotary encoders. A code disk with radial slits is used for this purpose. An LED sends light through the radial slits to a receiver located on the other side of the code disc. The rotation of the disk modulates the light, and the receiver converts it into an electrical signal.

The magnetic rotary encoders from Pepperl+Fuchs are particularly robust and therefore ideally suited for use in harsh environments. Due to energy harvesting, the magnetic absolute rotary encoders do not require an external power supply to save their current position. As a result, they perform reliably even in the event of power failures.


Rotary Encoders with Bearing vs. Bearing-Free Rotary Encoders

In addition to rotary encoders with integral bearing, Pepperl+Fuchs also offers a selection of bearing-free rotary encoders. These sensors enable particularly space-saving installation due to their low mounting depth. Thanks to noncontact and wear-free scanning, they also ensure reliable operation even in harsh environmental conditions.


The Portfolio