セーフティ・アプリケーションでは、最大65 mの範囲のシングルビーム・セーフティ・ライト・バリアが経済的で信頼性の高いソリューションを提供します。 本質的な安全機能に焦点を当て、ソフトウェアによる時間のかかる構成がありません。定評のある取り付けおよび接続方法は、迅速な設置に役立ちます。 -30°Cから55°Cまでの幅広い温度範囲とIP67保護等級の頑丈なハウジングによって、悪環境の条件下でも使用できます。
マルチビーム・セーフティ・ライト・バリアは、アプリケーションの条件に応じてさまざまな検出機能と保護フィールドの高さ設定を可能にする2次元の保護フィールドを作成します。 運用面では、さまざまな使用条件で柔軟に対応でき、最高の安全条件 PL e、Cat. 4、SIL3を満足します。 さらに、稼働中での冗長性のある複数テストによって、プラントの可用性が向上します。 スリムなハウジングデザインとさまざまなアクセサリによって、設置を便利にします。