|
| |
製品 |
|
|
The product 'SLCS14' is now added to your watch list.
The product 'SLCS14' is already on your watch list.
|
分解能 14 mm(指の保護), 保護フィールドの最大高さ 1200 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 1200 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 m fa |
|
|
|
The product 'SLCS30' is now added to your watch list.
The product 'SLCS30' is already on your watch list.
|
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCS30/35' is now added to your watch list.
The product 'SLCS30/35' is already on your watch list.
|
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCS60' is now added to your watch list.
The product 'SLCS60' is already on your watch list.
|
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCS60/35' is now added to your watch list.
The product 'SLCS60/35' is already on your watch list.
|
分解能 60 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCS90' is now added to your watch list.
The product 'SLCS90' is already on your watch list.
|
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCS90/35' is now added to your watch list.
The product 'SLCS90/35' is already on your watch list.
|
解像度 90 mm, 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), SIL3(IEC 61508), 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCT14' is now added to your watch list.
The product 'SLCT14' is already on your watch list.
|
分解能 14 mm(指の保護), 保護フィールドの最大高さ 1200 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 1200 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCT30' is now added to your watch list.
The product 'SLCT30' is already on your watch list.
|
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
|
The product 'SLCT30/35' is now added to your watch list.
The product 'SLCT30/35' is already on your watch list.
|
分解能 30 mm(手の保護), 保護される照射野高さ:最大 2400 mm, セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2), IEC 61508 に準拠する SIL1, 検知範囲 最大 20 m, 保護等級 IP67, 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F), スリム設計、3 面に取り付け, 保護照射野高さ: 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm, 作動モード: スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 1, パフォーマンスレベル(PL): PL c, 信号出力: PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視, 信号出力: PNP - 半導体、短絡保護、0.1A, 接続: トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 mfa |
|
|
| |