Providing unmatched precision.
Delivering 360° performance.
Ensuring unrivaled longevity.

R2000シリーズ2-Dレーザスキャナ

(2-D LiDARセンサ)

R2000シリーズの特徴

PRT(パルス・レンジング・テクノロジ)

PRT(パルス・レンジング・テクノロジ)

PRT(パルス・レンジング・テクノロジ)は、さまざまな周囲条件で、さまざまなターゲットを、短い応答時間で非常に正確な測定値を送信する技術です。精度が要求される産業向けに適しています。
小さいターゲットの検出

小さいターゲットの検出

高い角分解能を持つ絞り込んだライトスポットで、エッジや1ミリメートルの小さいターゲットを正確に検出します。最大精度で、モニターと検出機能を体験してください。
360°の視野

360°の視野

2-DレーザスキャナR2000 は、360°の視野角を持っています。複数のセンサを用意する必要性はありません。1台で周囲すべてを見渡せます。
対話型表示

対話型表示

対話型表示はテキストとグラフィックで情報を提供します。デバイス本体で基本的な設定が可能です。動作中は、診断情報を表示します。R2000シリーズは簡単操作です。

Pepperl+Fuchsの距離測定用光電センサ

Pepperl+Fuchsの距離測定用光電センサ

新しい世代の光電センサは、標準センサに最新の測定技術を統合させています。R2000 2-Dレーザスキャナ (LiDARセンサ) は、PRT(パルス・レンジング・テクノロジ)を採用しています。信頼性が高く正確な測定結果を、周囲360°すき間なく検出できます。

シリーズ バリエーション:

  • R2000 Detection (検出用) レーザスキャナ:要求されたエリアをモニターするアプリケーション向け
  • R2000 UHD(超高密度)レーザスキャナ:複雑な測定タスクとナビゲーション向け
  • R2000 HD(高密度)レーザスキャナ:ターゲットのプロファイリングとロボット用アプリケーション向け

R2000シリーズ 360°画像

多才なアプリケーション

R2000 2-Dレーザスキャナ(2-D LiDARセンサ)の特徴は、正確な測定、信頼の高い検出、安定した性能です。他にはない特徴によって、困難な条件下でも確実なターゲットの検出を実現します。ムービーでは、様々なアプリケーションでの使用例を紹介しています。

信頼の高いプロセスを確実に

The switching scanner R2000 Detection avoids collisions with protruding parts.
最大0.071の角分解能 - 最高峰のデジタル入出力スキャナ R2000 Detectionスキャナは非常に小さいターゲットを検出します。スイッチング・スキャナは、スタッカクレーンやぶら下げ式コンベアで、突起物の衝突防止に使われます。
The R2000 Detection 2D laser scanner reliably recognizes broken pallets
破損したパレットは、高層倉庫で自動入出庫の際に衝突を引き起こすことがあります。これによって、設備に損害が生じます。平面度を精密に保ったスキャンによって、R2000 Detectionスキャナは、小さい破片や壊れたパレットなどを確実に検出して、表示します。
Due to its rapid scan rate of 50 Hz, the measuring laser scanner is the ideal solution for high-speed applications like in robotics.
R2000 HD測定センサは、ロボット工学のタスクで理想的なソリューションを提供します。センサは、1秒あたり84,000スキャンポイントと最小0.043°の角分解能の性能を持っています。このセンサは、ロボットアプリケーションにとって、十分な条件を満たしています。
The R2000 UHD laser scanner provides accurate distance data in dynamic applications such as for the navigation of automated guided vehicles.
R2000 UHDレーザスキャナは、AGV(無人搬送車)のナビゲーションなどの動的なアプリケーションに正確な距離データを提供します。40 mm角の反射板を100 mm離れた場所から検出できる性能は、ナビゲーションシステムに最適です。

2-D LiDARセンサ製品

Sensorik4.0Ⓡ - 2-D LiDARセンサを使ったカスタマイズ

このアプリケーションは、どのように顧客の要求を生産上で実行できるかを示します。R2000 2-D LiDARセンサをマルチ・センサ・システムに組み入れることによって、正確にターゲットの輪郭をスキャンして、3-Dポイント・クラウドにデータを取り入れることができます。ターゲットをスキャンした3-Dイメージは、NeoNeonクラウドへ、数秒後に標準フォーマットで転送されます。したがって、次のプロセスの移行もすぐにできます。ドイツ・ハノーバ・メッセでは、このシステムを展示しました。多くのビジターが、スキャンのデモンストレーションを体験するため、行列を作っていました。バッチサイズ1を採用したこのシステムで、ビジターは、スキャンしたデジタル・ポートレートを持ち帰りました。

R2000 2-Dレーザスキャナに関するお問い合わせ

2-D LiDARセンサR2000シリーズに関するご質問、詳しい情報については、下記のフォームに入力、メッセージをご記入してお送りください。