Unlocking added value.
Discovering flexibility. 
Enabling Industry 4.0.

IO-Link対応のセンサとシステム

IO-Link: 集中管理通信テクノロジー

初めて国際的に標準化されたIOテクノロジー、IO-Linkはコントロールシステムと現場のセンサ/アクチュエータの双方向通信を可能にします。IO-Linkセンサは標準センサと同じ非シールドの3線式です。標準センサとしても使用できます。この先進的なインターフェースで、包括的な診断を実施したり、稼働中にIO-Linkデバイスの設定を確認、変更もできます。Pepperl+Fuchsは、IO-Linkセンサとインフラを通して、現場機器間のIO-Linkシステムソリューションを提供します。

主なパフォーマンス

IO-Linkは障害のない通信を実現
IO-Linkはシールドケーブルが不要
IO-Linkは1サイクルで32バイトを送信
IO-Linkはフィールドバスやイーサーネット系の通信システムに統合可能
IO-Linkはデバイス交換時に間違ったデバイスの実装をIO-Linkマスタが検知して防止

ベネフィット

国際標準インターフェース

国際的に標準化された、ベンダ横断型オープンインターフェース、IO-Linkは、Pepperl+FuchsのSensorik4.0🄬ソリューションの重要な部分です。IEC61131-9に準拠し、市場のどんなフィールドバスにも互換性を持ちます。メーカやセンサの種類にかかわらず、標準化されたSmart Sensor Profileによって、メーカ独自の使用法やセンサ技術を持っていなくとも、メンテナンスやコミッショニングを簡潔に実現します。

効率向上とコスト削減

IO-Linkは簡単な操作とコンパクトなインターフェースが特長です。20メートル以下の3線式、非シールドケーブルをIO-LinkセンサとIO-Linkマスタを接続するだけです。

最小の稼働停止時間

IO-Linkデバイスはコントロールシステムから容易に設定ができ、ローカライズ機能でデバイス認識を行い、必要に応じてメンテナンスを実施します。これによって、システムの稼働停止を最小限に留めることができます。統合データストレージ機能によって、稼働中でもセンサ交換が可能になり、プラントの増設に威力を発揮します。

現場レベルまでの透過性

センサの識別、すべてのプロセスデータへのアクセス、診断データ、センサ/アクチュエータレベルのデバイス情報をすべて把握できます。これによって、トラブルの発生頻度を抑え、最適なメンテナンス計画を立てることができます。

IO-Linkの特徴

Sensorik4.0Ⓡアプリケーションのための次世代インターフェース

包括的なセンサデータは、新しいアプリケーションに必要な情報を提供します。これは、すべてのIndustry4.0アプリケーションの基盤となります。 ベンダ間共通の通信技術、IO-Linkはここ数年で、さまざまなアプリケーションで標準的なシステムになりました。また、それはIndustry4.0に必要なグローバルな資源としてのデータと情報の基盤と考えられます。IO-Linkによって、シンプルなセンサ、アクチュエータがプロセス値、識別、診断データをすべての設備に展開できます。

さまざまな診断機能が効率的なメンテナンスを可能にします

温度インディケータと時間カウンタは、信頼の高い状態監視と計画性の高いメンテナンスの両方を実現する診断機能のひとつです。 例えば、光電センサでは、メーカが提供するイベントコードによって、レンズの汚れを診断できます。

ローカライズ機能はメンテナンスを簡素化します

ローカライズ機能は、センサのメンテナンスや交換の際に、プラントで使われている多くセンサ中から1つを特定できます。 コントロールシステムは、センサのパラメータによってそのセンサ場所を特定し、センサのLEDを点滅させます。 プラントの透過性によって、現場センサの把握を容易に可能にし、プロセスパフォーマンスの向上を実現します。

データストレージ機能が稼働中のセンサ交換を簡素化します

バージョン1.1以降のIO-Linkデバイスは、データストレージ機能を持っていて、特にセンサ交換時に便利です。プロセス用デバイスのパラメータはデバイス内部とIO-Linkマスタに保存されます。稼働中に交換ができ、交換したデバイスのパラメータ再設定は不要です。

A Complete IO-Link Solution








IO-Link Overview

Pepperl+Fuchs offers a complete IO-Link system solution for your application. This enables consistent communication between IO-Link devices at the field level and higher-level systems at the management and control level. Not only are powerful field devices and software available, but also the corresponding infrastructure components.

Latest IO-Link Products






IQT3* HF Read/Write Device

For users with a focus on implementing future-proof Industry 4.0 identification applications, the IQT3* HF read/write devices offer an ideal solution. These can be quickly and cost-effectively integrated into architectures such as PROFINET, EtherNet/IP, and EtherCAT via the built-in IO-Link interface in conjunction with an IO-Link master … more

Distance Sensor
Signal Light
Push Button Box
G20 Motor Control Modules
ICE11 IO-Link Master
Vibration Sensors
RFID Read/Write Device
Distance Sensor
The photoelectric distance sensor from the R200 series integrates powerful Pulse Ranging Technology in a compact standard housing—for precise measurement results at distances of up to 60 m. Because of the IO-Link interface, the sensor can be easily integrated into Industry 4.0 applications, for example in warehousing and material handling ... more

Parameterization, Commissioning, Maintenance—How Does This Actually Work?

IO-Link configuration and integration is easy with uniform device description files, standardized IO Device Descriptions (IODDs), and parameter-setting with the help of software tools. With new transparency down to the field level, users can perform both comprehensive parameter setting and use the device’s diagnostic capabilities—the foundation for predictive maintenance.

パラメータ設定、コミッショニング、メンテナンス

IO-Linkの設定と組み込みは、デバイス記述ファイルIODDs (IO Device Descriptions) とパラメータ設定でソフトウェアツールによって簡単に実行できます。

ユーザは、現場レベルまでの透過性によって、包括的なパラメータ設定を実行でき、デバイスの診断によって予知保全を実現できます。

Pepperl+Fuchs Ethernet IO Modules

IO-Link Commissioning Within the Automation System

IO-Link Commissioning Within the Automation System

IO-Link system configuration consists of several steps. First, the IO-Link master is integrated into the automation system and configured. Second, the device parameters are set using an IO-Link configuration tool, which displays the entire system architecture from the control system down to the field level.

PACTware for Offline Parameterization of IO-Link Devices

PACTware for Offline Parameterization of IO-Link Devices

With the help of the cross-vendor and cross-fieldbus operator software PACTware, IO-Link sensors are easy to configure and operate. In addition to the readily available IO Device Description, device-specific DTMs (device type manager) are available for IO-Link sensors. They enable convenient sensor operation through a graphic user interface.

将来を見据えた技術の規格

デバイスの交換とメンテナンスの簡素化

コンベヤ・システムのように、同様のセンサを多く使っているアプリケーションでは、どのデバイスがメンテナンスを必要としているかを検出することが難しい場合があります。

ローカライズ機能は、LED点滅で容易に素早くセンサを見つけ出すことができます。

メンテナンスが必要なデバイスが見つかると、データストレージ機能により、稼働時中にセンサ交換が可能になり、パラメータの再設定は必要ありません。これはプラントの稼働停時間を大きく減少させます。

スマート・センサ・プロファイル ― 標準化に向けた次のステップ

Pepperl+Fuchsが提供しているような、さまざまなIO-Linkセンサは、機能的な類似箇所が多くあります。

スマート・センサ・プロファイルは、これまで以上に素早く、柔軟に設定やメンテナンスをシステムに取り込むための共通機能を統一化したものです。

バッチサイズ1における生産―稼働時のパラメータ設定

異なった製品が同一製造ラインで作られているとき、レシピの変更がしばしば必要になります。

IO-Linkは、プロセスとパラメータのデータを同時に転送することにより、センサとアクチュエータのパラメータ再設定を稼働中に可能にします。これが、バッチサイズ1の土台作りになります。これによって、停止時間の短縮、コスト削減につながります。

お問い合わせ

IO-Linkに関するご質問、ソリューションの詳しい情報については、下記のフォームに入力、メッセージをご記入してお送りいただくか、弊社まで直接ご連絡ください。

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.