Rugged Design.
Wide operating temperature.
Modular configuration.
VisuNet IXD Remote Monitor voor outdoortoepassingen in Zone 1/21
De VisuNet IXD Remote Monitor, de meest recente lichtgewicht technologie van Pepperl+Fuchs, is uiterst robuust en beschikt over een modulair design. Of de toepassing nu om een thin client of HMI op basis van een pc vraagt, de VisuNet IXD is gecertificeerd voor Zone 1/21 en geoptimaliseerd voor outdoortoepassingen die een uiterst robuuste panel-pc of thin client met een grote keuze aan interfaces vereisen. De VisuNet RM Shell-firmware en het gebruiksvriendelijke softwaretool VisuNet Control Center zorgen voor een ideale onderhoudbaarheid.
Elke VisuNet IXD Remote Monitor beschikt over VisuNet RM Shell 5, de nieuwste firmwaregeneratie voor onze thin client-oplossingen. VisuNet RM Shell 5-firmware voor verschillende besturingssystemen werd vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd. Hierdoor zijn de thin clients van Pepperl+Fuchs al snel klaar voor gebruik. De meest recente RM Shell-generatie is gebaseerd op Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, dat langdurige veiligheidsupdates van Microsoft omvat. Bovendien beschikt RM Shell 5 over ingebouwde veiligheidsmechanismen die het systeem op betrouwbare wijze beschermen tegen malware en virussen.
RM Shell 5-firmware is beschikbaar voor elk VisuNet-apparaat van Pepperl+Fuchs. Ze maakt een volledige thin client-oplossing voor procesindustrieën mogelijk—van BTC’s in de controlekamer tot Remote Monitors als VisuNet IXD's in Zone 1/21. En dankzij de VisuNet Control Center-software kunnen operators alle toestellen makkelijk vanuit één centraal punt configureren, controleren en op efficiënte wijze beheren.