Gedreven door expertise.
Met passie voor technologie en tientallen jaren kennis in de processen van de automobielindustrie.
Of het nu als hart van elektrische voertuigen of als opslagmedium voor elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen is, Batterijen spelen een centrale rol in de mobiliteit en energievoorziening van de toekomst.
Krachtige sensoren en automatiseringsoplossingen zijn vereist om de hoogste kwaliteit en soepele processen in de batterijproductie te garanderen. Pepperl+Fuchs biedt een compleet assortiment, van afzonderlijke sensoren tot kant-en-klare systeemoplossingen. Hiermee kunnen alle verwerkingsstappen worden geoptimaliseerd, van de batterijcellen en -modules tot de batterijpacks en de installatie in de carrosserie van het voertuig. Met tientallen jaren ervaring in automatiseringstechnologie, individueel advies en de expertise van zeer gespecialiseerde dochterondernemingen ondersteunen wij u bij het automatiseren van uw installatie.
Ontdek onze sensor- en automatiseringsoplossingen voor batterijproductie!
De batterij is het hart en momenteel het duurste onderdeel van een elektrische auto. De productie ervan vereist dan ook de hoogste kwaliteit en de meest efficiënte processen. Hiervoor kunnen ondernemingen beroep doen op de sensortechnologieën van Pepperl+Fuchs. Een uitgebreide portfolio is eveneens beschikbaar voor tal van andere aanverwante processen in de productie van elektrische voertuigen.
Meer informatieKrachtige batterijen zijn nodig om klimaatneutrale elektriciteit uit windenergie of fotovoltaïsche installaties op te slaan. De vraag naar batterijopslag neemt voortdurend toe, zowel voor netwerkbeheerders als in particuliere huishoudens. Met de sensortechnologieën van Pepperl+Fuchs kunnen de vereiste batterijopslagsystemen op zeer efficiënte wijze worden geproduceerd. Pepperl+Fuchs biedt eveneens een breed gamma aan compatibele sensoroplossingen voor andere aanverwante taken in zonne- en windenergiecentrales.
Meer informatieDe batterijproductie is één van de snelst groeiende sectoren binnen de internationale elektronica-industrie. Tal van andere processen in de elektronica-industrie kunnen worden geautomatiseerd met behulp van Pepperl+Fuchs’ industriële sensortechnologieën, van fotovoltaïsche cellenproductie tot printplaatverwerking.
Meer informatieBij de vervaardiging van batterijcellen worden anode- en kathodefolies afwisselend gestapeld, elk van elkaar gescheiden door een scheidingsfolie. Hierbij is de behoefte voor procesbewaking in de kalandermachine of wals zeer hoog. Een dubbele invoer van folie, een breuk in de folie en/of onvoldoende spanning van de folie leiden al snel tot productiefouten of machinestilstanden. Om dergelijke situaties te voorkomen, biedt Pepperl+Fuchs geschikte sensoren die snel via IO-Link met de besturing en de cloud kunnen worden verbonden.
Wanneer de batterijcellen klaar zijn, worden de afzonderlijkecellen samengebundeld tot batterijmodules. Om dit proces te bewaken, wordt beroep gedaan op apparatuur uit Pepperl+Fuchs’ industriële beeldverwerkingsportfolio. Vision sensoren identificeren de batterijcellen en controleren hun aantal en oriëntering terwijl een industriële eventcamera het volledige productieproces bewaakt.
Verschillende modules worden tenslotte gebundeld tot een batterijpack dat in het voertuig kan worden geïnstalleerd. Diverse systemen en oplossingen van Pepperl+Fuchs worden gebruikt in de batterijpackproductie, bijvoorbeeld voor de nauwkeurige correctie van robottrajecten of voor duurzame corrosiepreventie.
Van inspectie van de batterijmodule en de traceerbaarheid tot de batterijpackproductie, deze video geeft u een inzicht in diverse sensoroplossingen voor uw productieproces. De Vision sensor SmartRuner Explorer 3-D genereert bijvoorbeeld een 3D-puntenwolkenbeeld met hoge resolutie van de batterijmodule. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van algoritmen voor patroonherkenning, die zorgen voor volledig geautomatiseerde kwaliteitscontrole.
Uw toepassing vereist een oplossing die geen deel uitmaakt van Pepperl+Fuchs’ standaard portfolio? Wij ontwikkelen klantspecifieke oplossingen voor al uw specifieke toepassingen, van aanpassingen aan standaard producten tot volledig nieuwe producten gebaseerd op bestaande technologieën. Met persoonlijk advies en tientallen jaren ervaring in automatiseringstechnologieën zijn wij in staat u de juiste oplossing te bieden voor al uw toepassingen op het gebied van batterijproductie.