Redefining flexibility.

Alle functionele principes in standaardbehuizingen, high-performance sensortechnologie en IO-Link in elk model.

R10x and R20x Series Photoelectric Sensors

Toekomstgerichte Productarchitectuur, optische sensor, optische sensoren, R100, R101, toekomstgerichte productarchitectuur

State-of-the-art productontwerp

Elke serie combineert verschillende optischesensorfamilies met innovatieve technologieën in één behuizing die aan de industriestandaard voldoet. De R100-, R101- en R103-series zijn ideaal voor korteafstandstoepassingen terwijl de R200- en R201-series perfect zijn voor langere meetafstanden. Ervaar nieuwe flexibiliteit en meer integratiemogelijkheden, ook in toepassingen met beperkte ruimte!
optische sensor, optische sensoren, R100, R101, innovatieve technologieën, multi pixel technology, DuraBeam-lasertechnologie

Innovatieve technologieën

De fotoelektrische sensoren bieden maximale betrouwbaarheid en precisie. Met oogveilige DuraBeam-lasertechnologie, multipixel-technologie voor een betrouwbare afstandsmeting dichtbij en Pulse Ranging Technology voor precisie over lange afstanden. Dankzij voortdurende communicatie via IO-Link kan de sensorintelligentie ook daadwerkelijk volledig worden gebruikt. Maak je klaar voor de toekomst!
Compacte behuizing, optische sensor, optische sensoren, R100, R101, plaatsbesparende behuizing

Compacte behuizing

Elke R10x-en R20x-sensor biedt verschillende montageopties in één behuizingsstijl die aan de industriestandaard voldoet. De R20x-sensoren voor langere meetbereiken zijn tevens voorzien van roterende connectoren voor maximale installatieflexibiliteit – ideaal voor toepassingen waar ruimte beperkt is. Profiteer van het installatiegemak!
Intuïtief Werkingsconcept, optische sensor, optische sensoren, R100, R101, intuïtief werkingsconcept

Intuïtieve gebruikersinterface

De indienstname van alle vijf modellen is eenvoudig en verloopt intuïtief. Het besturings- en weergaveconcept is identiek voor alle sensoren en bestaat uit een knop, een potentiometer en duidelijk zichtbare LED's. Naast de gebruikersinterface kan je voor de configuratie ook IO-Link gebruiken. Spaar tijd en geld bij ingebruikname!

R10x- en R20x-series voor optimale prestaties

De compacte R100-, R101- en R103-series zijn uitstekend voor korteafstandstoepassingen terwijl de middelgrote R200- en R201-series perfect zijn voor langere meetafstanden. Deze video toont u zowel de speciale kenmerken van beide series als toepassingsvoorbeelden voor de R20x-serie.

Flexibiliteit geherdefinieerd—Een allroundoplossing in elke behuizing

De optische sensoren van de R10x- en R20x-series

De R10x- en R20x-series combineren verschillende optischesensorfamilies met efficiënte technologieën in één enkele behuizingsstijl. Ze verschillen slechts qua montagemethode en behuizingsontwerp. Zodra je beslist hebt hoe je de sensor wenst te monteren, kan je de vereiste functies selecteren op basis van de taak. Deze allroundoplossing biedt een unieke flexibiliteit en opent een verscheidenheid aan mogelijke toepassingen.

360°– Discover R100, R101, R103, R200 and R201

  • R100 series
  • Housing dimensions: 11 x 21.5 x 44.5 mm
  • Connection: Various possibilities e.g. with plug M8
  • Mounting: Rear M3 mounting and 25.4 mm front side M3 mounting to the side

The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:

*available in R100 and R101

Pulse Ranging Technology – Precisie over grote afstanden

Pulse Ranging Technology (PRT)

Pulse Ranging Technology (PRT) is een methode die werd ontwikkeld door Pepperl+Fuchs, waarmee zelfs grote afstanden kunnen worden gemeten met een hoge precisie.

Deze technologie is gebaseerd op korte laserpulsen die door een krachtige lichtbron worden uitgestraald. Een lichtgevoelig element van het ontvangerelement in de sensor detecteert de lichtpulsen die worden gereflecteerd door het object. De afstand tot het object wordt nauwkeurig berekend door direct de verplaatsingssnelheid van het licht te meten. Door de hoge energiedichtheid van de laserpulsen kunnen lange afstanden worden overbrugd en kunnen interferenties effectief worden onderdrukt.

PRT-sensoren bieden daarom maximale precisie bij afstandsmetingen, zelfs in veeleisende omgevingen.

De afstandssensoren in de R200-serie met PRT

Met de R200-afstandssensor integreert Pepperl+Fuchs voor het eerst Pulse Ranging Technology in het compacte ontwerp van 15 x 41,7 x 50,6 mm. Hiermee zijn uiterst nauwkeurige afstandsmetingen mogelijk in krappe ruimtes.

Bij het rechtstreeks meten van witte objecten heeft de R200 met PRT een bereik van 10 m. In de variant met reflector worden zelfs afstanden tot 60 m gemeten. Ontdek meer over de nieuwe afstandssensor in deze video.

Multipixel Technology – Succes is meetbaar

Multipixel Technology – Succes is meetbaar

Pepperl+Fuchs’ Multipixel Technology (MPT) maakt een uiterst betrouwbare en storingsvrije afstandsmeting voor korteafstandstoepassingen mogelijk. Deze technologie combineert de meetfunctionaliteit van conventionele afstandssensoren met het bewezen triangulatieprincipe.

Bij deze geometrische methode zendt een zender – LED of laser – een lichtstraal uit in de richting van een object, dat de lichtstraal reflecteert. De teruggekaatste lichtstraal wordt vervolgens opgevangen door een licht-gevoelige ontvanger in de sensor, het „multipixel array”. Afhankelijk van de positie van de lichtvlek op de ontvanger, wordt de afstand van het object tot de sensor berekend aan de hand van geometrische triangulatie. Dit gebeurt op basis van intelligente software-algoritmes.

Dit laat de meet- en schakelsensoren van de R10x- en R20x-series toe om de positie van een object nauwkeurig te meten en het van de achtergrond te onderscheiden.

DuraBeam—Het beste van twee werelden

DuraBeam-lasertechnologie

Lasersensoren zijn uitermate nauwkeurig, maar hebben een kortere levensduur en lager temperatuurbereik dan LED-sensoren. Pepperl+Fuchs gebruikt het beste van beide werelden en combineert de kwaliteiten van LED-sensoren en lasersensoren met haar efficiënte DuraBeam-lasertechnologie.

De R10x- en R20x-series lasersensoren garanderen een verlengde levensduur en bieden gebruikers nieuwe mogelijkheden – zelfs bij omgevingstemperaturen tot 60 °C.

DuraBeam maakt eveneens gebruik van een speciaal lichtbundelprofiel, dat steeds een scherp afgelijnde, cirkelvormige lichtvlek op een voorwerp reflecteert. Sensoren met oogveilige DuraBeam-lasertechnologie zijn uitermate geschikt voor de zeer nauwkeurige detectie en afstandsmeting van kleine voorwerpen.

Smart Sensor Profile: De weg naar de standaardisering van IO-Link

 

Smart Sensor Profile is een standaard die ernaar streeft om bij alle IO-Link-sensorfabrikanten dezelfde basisfunctionaliteiten vast te leggen. Dit betreft toegang tot instellingen, parameters, procesgegevens en diagnostieken.

Alla sensoren die een specifiek Smart Sensor Profile volgen, tonen en evalueren procesgegevens op dezelfde wijze. Dit maakt het gebruik van functieblokken voor eenvoudige besturingsintegratie mogelijk. Bestaande gebruikersprogramma’s kunnen worden hergebruikt, wat de programmering vereenvoudigt.

Pepperl+Fuchs is één van de eerste fabrikanten om versie 1.1.3 van het Smart Sensor Profile, de meest recente versie die door het IO-Link-consortium werd gepubliceerd, te implementeren. Deze standaard zal ook in Pepperl+Fuchs’ toekomstige producten worden geïntegreerd. Bestuur de automatiseringsprocessen van je installatie op snelle en eenvoudige wijze!

Contact

Welke voordelen bieden de nieuwe optischesensorseries R10x en R20x voor mijn productiefaciliteit? Wat zijn de juiste sensormodellen voor mijn specifieke eisen? We beantwoorden deze en andere vragen graag. Maak nu een afspraak!