Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

RFID staat voor “Radio Frequency Identification” en verwijst naar technologieën die radiogolven gebruiken voor de automatische identificatie van voorwerpen of personen. Serienummers of andere informatie betreffende een product of voorwerp (“identifier”) worden meestal op een microchip opgeslagen. Deze chip is verbonden aan een antenne die de chip toelaat de voor identificatie vereiste informatie naar een lezer door te sturen. De combinatie van antenne en chip noemt men een “RFID-tag” of “RFID-transponder”.

RFID-lezers creëren een magnetisch veld dat de tags activeert. De meeste RFID-tags zijn passieve tags, waardoor ze zo goed als onderhoudsvrij zijn. Afhankelijk van het type RFID-tag dat wordt gebruikt, kan een overvloed aan informatie op één enkele tag worden opgeslagen. Speciale interfaces maken de communicatie van het RFID-systeem met een PLC of andere IT-systemen mogelijk.

Zodra een RFID-systeem in een proces wordt geïntroduceerd, behoort een foutgevoelige, manuele dataverzameling al snel tot het verleden. Dit betekent een minimum aan administratieve fouten, een betere transparantie en enorme snelheidsvoordelen.



RFID-Lees-/Schrijfapparaat IUT-F190-B40 met Industriële Ethernetinterface en REST API

Leer meer over de nieuwe IUT-F190-B40, die ontworpen werd voor middellange scanbereiken en snel en eenvoudig in OT- en IT-systemen kan worden geïntegreerd...

Bezoek de RFID-Hub

Bezoek onze "RFID-hub"—deze speciale website is een kennisbasis voor RFID. Vind antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over typische RFID-toepassingen…