Zenerbarrières bieden een kostenbesparende explosiebeveiliging voor talrijke toepassingen in procesautomatiseringssystemen. De hoeveelheid energie die naar de explosiegevaarlijke zone wordt doorgestuurd, wordt herleid tot een veilig niveau dat de explosieve atmosfeer niet kan ontsteken.
Zenerbarrières van Pepperl+Fuchs' Z-systeem worden rechtstreeks op een 35 mm brede DIN-rail gemonteerd. Via de gekozen accessoires kan de vereiste aarding dan rechtstreeks op de DIN-montagerail gebeuren.
De zenerbarrières van het Z-systeem zijn beschikbaar met een hoge densiteit tot 2 kanalen / 12,5 mm breedte. Varianten met flexibele, on-site monteerbare zekeringen vormen een handige optie voor het loskoppelen of in open circuit aansluiten van de instrumentenlus zonder de bedrading te moeten aanraken, wat ingebruikname en onderhoud vereenvoudigt.