Voor de voeding, installatie en configuratie van de modules van het SC-systeem zijn verschillende componenten van de Power Bus, alsook een adapterkabel beschikbaar.
De Power Bus is een inzetstuk voor DIN-rails. Het levert stroom aan interfacemodules via voedingsmodules alsook collectieve foutmeldingen. Als alternatief voor een voeding via klemmen, wordt de centrale energievoorziening zelfs in grotere toepassingen verzekerd – zonder enige draadsverbinding. De Power Bus past op gelijk welke standaard rail en is ideaal om achteraf in bestaande installaties te worden geïntegreerd.
Dankzij de S-ADP-USB programmeringsadapter kunnen uiterst functionele modules zoals temperatuuromvormers eenvoudig via een pc worden geprogrammeerd. Hiervoor wordt de module via een kabel met de pc verbonden. Download de handige configuratiesoftware "SC-Config" van onze website om de configuratie nog eenvoudiger te maken.
De S1SD-2PF voedingsmodule koppelt 24V DC-stroom naar de Power Bus aan een maximale stroomsterkte van 3 A. Eén apparaat kan tot 75 modules voeden. Door een aantal voedingsmodules naast elkaar te gebruiken, kan een redundante stroomvoorziening worden gecreëerd.