BLE-beacons (bakenzenders) zijn kleine radiobakens voor Zone 1/21 en Div. 1 die met regelmaat een signaal uitzenden. Doordat ze de Bluetooth® 4.0-standaard toepassen, zijn de bakens compatibel met actuele smartphones en tablets, die hen met behulp van geolokalisatie vanop een afstand van max. 200 m kunnen herkennen. Dankzij hun uv-bestendige behuizing, die bestand is tegen temperaturen van -20 °C tot +55 °C, zijn de Bluetooth®-beacons geschikt voor indoor- en outdoortoepassingen, alsook voor gebruik over verschillende verdiepingen—zelfs in mijnbouwtoepassingen waar anders geen signalen zouden worden opgevangen. Zo kunnen niet enkel oplossingen op het gebied van lokalisatie, de bescherming van ‘lone workers’ of fysieke toegangscontrole worden gecreëerd, maar ook voor bewaking- of bewegwijzeringsdoeleinden.
Goedgekeurd voor: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21 en Div. 1